arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PT 16-1 Ilustração semelhante

PT 16-1

Castanhas de pêndulo que suportam castanhas

N.º de identificação 160000

PT 16-1, Castanhas de pêndulo que suportam castanhas

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 16 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 16.0
Largura B [mm] 50.0
Comprimento L [mm] 90.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo a [mm] 40.0
Espaçamento do furo b [mm] 32.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/peça [kg] 1.17