arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PT 25-3 Ilustração semelhante

PT 25-3

Castanhas de pêndulo que suportam castanhas

N.º de identificação 191106

PT 25-3, Castanhas de pêndulo que suportam castanhas

Características do produto:
  • Serração: 3/32" x 90°
  • Largura da ranhura: 25.5 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Produktgruppe Pendelbacken Trägerbacken
Verzahnung 3/32" x 90°
Nutbreite N [mm] 25.5
Breite B [mm] 70.0
Länge L [mm] 150.0
Gewinde Auflagebolzen G M8
Lochabstand a [mm] 22.0
Lochabstand b [mm] 45.0
Schrauben M20
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Stück [kg] 3.99