arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
2 SWKK 160 Vergelijkbare illustratie

2 SWKK 160

Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

N.º de identificação 126101

2 SWKK 160, Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 18 mm
  • Padbreedte: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 2 delen
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 18.0
Larghezza della linguetta S [mm] 18.0
Larghezza B [mm] 60.0
Altezza H [mm] 60.0
Altezza H1 [mm] 56.0
Altezza H2 [mm] 54.0
Lunghezza L [mm] 76.0
Spaziatura dei fori a [mm] 41.0
Vite M16
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 3.5