SZAJ-ST 20-2
바 클램핑용 하드 클로 죠
N.º de identificação 175503
SZAJ-ST 20-2, 바 클램핑용 하드 클로 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 1.5 mm x 60°
- 홈의 폭: 14 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Detalhes técnicos
| 제품 그룹 | 바 클램핑용 하드 클로 죠 |
|---|---|
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 14.0 |
| B 너비 [mm] | 35.0 |
| 높이 H [mm] | 45.0 |
| 길이 L [mm] | 84.2 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 38.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 25.0 |
| 나사 | M12 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/set [kg] | 1.8 |