SZIJ 38-3
Castanhas duras para I.D. Fixação
N.º de identificação 179134
SZIJ 38-3, Castanhas duras para I.D. Fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 22 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas duras para I.D. Fixação |
|---|---|
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 22.0 |
| Largura B [mm] | 60.0 |
| Altura H [mm] | 85.0 |
| Comprimento L [mm] | 108.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 33.0 |
| Parada da peça G | M8 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 43.0 |
| Parafusos | M20 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 7.6 |