SZIJ 38-5
I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
ID 179136
SZIJ 38-5, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 1.5 mm x 60°
- 홈의 폭: 22 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Detalhes técnicos
| 제품 그룹 | I.D.용 하드 클로 죠 클램핑 |
|---|---|
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 22.0 |
| B 너비 [mm] | 60.0 |
| 높이 H [mm] | 85.0 |
| 길이 L [mm] | 127.5 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 33.0 |
| 나사산 공작물 스톱 G | M8 |
| 구멍 공간 b [mm] | 43.0 |
| 나사 | M20 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/set [kg] | 8.6 |