arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHB-M 800 Ilustração semelhante

SHB-M 800

Castanhas escalonadas duras de sobrepor

N.º de identificação 121160

SHB-M 800, Castanhas escalonadas duras de sobrepor

Características do produto:
  • Serração: Módulo 2
  • Largura da ranhura: 30 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung Modul 2
Nutbreite N [mm] 30.0
Breite B [mm] 78.0
Höhe H [mm] 87.0
Länge L [mm] 190.0
Einspanntiefe T [mm] 37.0
Einspanntiefe T1 [mm] 52.0
Lochabstand a [mm] 32.0
Lochabstand b [mm] 50.0
Lochabstand c [mm] 50.0
Schrauben M24
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 15.0