arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP-HB 800

SP-HB 800

Castanhas escalonadas duras de sobrepor

N.º de identificação 125108

SP-HB 800, Castanhas escalonadas duras de sobrepor

Características do produto:
  • Serração: 3/32" x 90°
  • Largura da ranhura: 30 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Serração 3/32" x 90°
Largura do slot N [mm] 30.0
Largura B [mm] 75.0
Altura H [mm] 105.0
Comprimento L [mm] 250.0
Profundidade de aperto T [mm] 22.0
Espaçamento do furo a [mm] 91.8
Espaçamento do furo b [mm] 60.0
Espaçamento do furo c [mm] 60.0
Parafusos M24
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 29.1