NS 202
Porca em T simples
N.º de identificação 141102
NS 202, Porca em T simples
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 25.5 mm
- Máx. torque de aperto: 300 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Porca em T simples |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 25.5 |
| Largura B [mm] | 34.0 |
| Altura H [mm] | 35.5 |
| Altura H1 [mm] | 16.0 |
| Comprimento L [mm] | 30.5 |
| Parafuso cil. | M20 x 50 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 300.0 |
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)