NSK 350
Porca em T simples
N.º de identificação 144107
NSK 350, Porca em T simples
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 21 mm
- Máx. torque de aperto: 150 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Porca em T simples |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 21.0 |
| Largura B [mm] | 26.0 |
| Altura H [mm] | 23.0 |
| Altura H1 [mm] | 8.5 |
| Comprimento L [mm] | 27.0 |
| Parafuso cil. | M16 x 35 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 150.0 |
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)