arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-F 315

KSP3-F 315

Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke

Ident.-Nr. 1409365

Pneumatischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Mit fester Backe
  • Standard Hub
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 315 x 315 x 136 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 100 kN
  • Hub pro Backe: 13 mm
  • Max. Backenhöhe: 200 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Betriebsdruck: 2 - 6 bar
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 21500 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 2 s
  • Gewicht: 70 kg
Hub pro Backe [mm] 13.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 100.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 200.0
Abstand H [mm] 40.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 21500.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 2.0
Gewicht [kg] 70.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)