arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSF3-LH 160-Z-PM

KSF3-LH 160-Z-PM

Verend klemkrachtblok met 2 klauwen

ID 1457405

Veerbelastende klemkrachtblokken, standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Klemkrachtbereik: 10 - 15 kN
  • Klemkrachtbereik met turbo: 29 - 34 kN
  • Slag per klem: 8 mm
  • Max. klemhoogte: 200 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Openingsdruk: 6 - 9 bar
  • Max. turbodruk: 6 bar
  • Luchtverbruik per slag: 1700 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 0.8 s
  • Gewicht: 13 kg
片側ストローク [mm] 8.0
最小把持力 [kN] 10.0
最大把持力 [kN] 15.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 200.0
距離 H [mm] 25.0
ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] 1700.0
閉 / 開時間 [s] 0.8
重量 [kg] 13.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。