KSC-5X 125-400-252
Etau à 5 axes
N.º de identificação 1639489
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Préparé pour tirettes bridage NSE3 et GFD
- Version haute
- Dimensions: 125 x 400 x 252 mm
- Force de serrage max.: 40 kN
- Couple de rotation max.: 130 Nm
- Poids: 45.5 kg
Detalhes técnicos
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 252.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 40.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 130.0 |
| Poids [kg] | 45.5 |
Etendue de la livraison
Serreur, manuel d'utilisation ; sans clef de serrage, sans griffes de serrage