arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Contenuto disponibile a breve

미래가 있는 흥미로운 경력 경로

가족 소유 기업으로서 우리는 동료로서, 인간으로서 전 세계에서 활발하게 활동하고 있습니다.
다양한 물체를 잡고, 고정하고, 이동하고, 처리하는 것은 당사의 전문 분야입니다. 당사는 툴홀딩과 워크홀딩, 그립 기술 및 자동화 기술 분야에서 세계 1위입니다.

수많은 가능성이 열려 있습니다.

일류 기업에서의 확실한 커리어 시작

당사는 학위를 취득하는 학생과 고등학생에게 업계를 알아가고 실무 경험을 쌓을 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 여름 일자리부터 인턴십, 학생 인턴십, 수습, 최종 논문 작업 및 학생 일자리까지 다양한 일자리를 제공합니다. 본인의 마음에 드는 적합한 기회가 있나요? 여러분의 전화, 이메일 또는 신청서를 기다리겠습니다.

SCHUNK의 교육이 특별한 이유

자랑스러운 혁신적인 기술 및 제품

스마트폰, 비행기, 무릎 관절 등 당사의 부품이 제조에 자주 사용됩니다. 이는 당사가 최고의 품질과 높은 정밀도로 유명한 전 세계 곳곳에 생산 공장과 로봇 시스템을 갖추고 있기 때문입니다. 또한 고객들은 CoLab에서 자체적으로 개발한 완전히 새로운 기술에 지속적로 깊은 인상을 받고 있습니다.

동기 부여와 즐거운 팀워크

200명이 넘는 견습생과 학생을 포함해 전 세계적으로 3,700명이 넘는 직원이 근무하고 있습니다. 많은 직원들이 있지만 이는 결코 이름 없는 얼굴들의 집합은 아닙니다. 우리는 항상 친근한 분위기의 각 장소에서 우리의 가치를 실천합니다. 여러분은 많은 지원을 받을 수 있고 무엇보다도 자기계발을 자유롭게 할 수 있습니다. 우리는 업계 최고의 교육 기업 중 하나로 꾸준히 인정받고 있습니다.

디지털 브로셔에서 교육 및 학습 기회 측면에서 SCHUNK가 제공하는 서비스를 확인할 수 있습니다.

우리가 귀하에게 제공할 수 있는 것

  • 스포츠 및 건강 혜택
    여러분의 건강은 저희의 가장 중요한 관심사입니다. SCHUNK-Aktiv를 통해 건강하고 편안하며 기분 좋게 업무에 임할 수 있도록 다양한 스포츠 및 건강 활동을 제공합니다. 무료 피트니스 멤버십, 예방 건강 프로그램, 참여할 수 있는 다양한 SCHUNK 스포츠 팀과 같은 다양한 혜택이 포함되어 있습니다.
  • SCHUNK 아카데미
    교육 또는 학업 기간 동안 심화 교육을 받을 수 있도록 SCHUNK 아카데미에서 혁신적인 e-러닝 프로그램과 세미나를 지원합니다.
  • 14일마다 학습의 날 운영
    또한 견습생과 학생들은 근무 시간 중 2주에 한 번씩 학습의 날을 갖습니다. 이러한 노력 덕분에 당사의 '젊은 인재'는 항상 동급 최고의 성과를 거두고 있습니다.

  • SCHUNK 글로벌 및 소셜
    기술적인 노하우뿐만 아니라 개인적 차원에서 자신을 발전시킬 수 있다는 점도 중요합니다. 자신감, 용기, 정서적 인식은 물리학, 전자공학, 경영학만큼이나 중요한 부분이기 때문입니다. 그렇기 때문에 사회적 인턴십과 해외 체류는 이중 학위 또는 전문가 교육의 일부로 교육에 필수적인 부분입니다.

  • SCHUNK 4.0
    주니어 직원들이 Industry 4.0에 적응할 수 있도록 네트워크 학습과 업무 활동을 일상 업무에 통합하고 있습니다. 여기에는 스마트 팩토리에서의 디지털 트윈 또는 모바일 학습이 포함됩니다.

  • 높은 정규직 전환율
    매년 약 70명의 견습생과 학생을 채용합니다. 이 중 95% 이상이 시험을 성공적으로 마친 후 채용됩니다. 즉, 수습 기간이나 학업을 마친 후 정규직으로 입사할 수 있는 가능성이 매우 높습니다.

더 자세히 알아보기

인정과 품질은 당사의 두 가지 기업 가치입니다. 우리에게 중요한 것은 무엇이며 일상에서 이를 어떻게 실천하고 있는지 옆 동영상에서 설명합니다.

SCHUNK 사람들

아직 자신에게 가장 적합한 것이 무엇인지 잘 모르시겠나요?

교육 경로를 자세히 안내해 드리겠습니다.

Contenuto disponibile a breve

고등학생을 위한 인턴십: 자세히 알아보기

오늘날, 직업 경로 선택은 더 이상 영원한 선택이 아닙니다. 하지만 다음과 같은 몇 가지 사항을 미리 생각해 두는 것이 좋습니다. 예를 들어, 나의 강점은 무엇인가? 나에게 어울리는 것은 무엇인가? 인턴십이 도움이 될 수 있습니다. 그곳에서 일상적인 업무 생활을 가까이서 경험하게 될 것이기 때문입니다. 고등학교 인턴십에 관심이 있으시면 문의해 주세요.

사람의 이미지 - 프로그래밍

SCHUNK에서의 학업

SCHUNK에서의 학업은 이론과 실무를 결합할 수 있는 이상적인 방법입니다. 학업중에 이미 실무 경험을 쌓고 '실무'를 배우게 됩니다. 이러한 실용적인 지식은 이론을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

전기 공학, 메카트로닉스, IT, 임베디드 시스템, 비즈니스 IT, 산업 경영학, 미디어, 영업 및 커뮤니케이션 등 다양한 분야의 협업, 이중 및 심층 실무 과정을 제공합니다.

SCHUNK에서 학업 시의 장점:

  • SCHUNK에서 귀하는 최첨단 환경에서 근무하게 됩니다. 최신 제조 공정과 기술, 가장 혁신적인 작업 방식에 대해 배울 수 있습니다.
  • 독립적으로 일할 수 있으면서도 여러분을 격려하고 도전하며 지원해줄 경험이 풍부한 인맥이 곁에 있습니다.
  • 여러분은 강력한 팀의 일원이 될 것입니다. 첨단 기술에도 불구하고 우리는 매우 가족적이고 인간적인 분위기를 유지하고 있기 때문입니다. 우리는 서로를 지지하고 격려하며 함께 일합니다.
  • 글로벌 기업의 장점과 가족 기업의 장점을 모두 누릴 수 있습니다.

당사를 만날 수 있는 교육 박람회

5 risultati
채용

ABI Zukunft

28.02. - 28.02.2026
독일, Harmonie, Heilbronn
Veranstaltungslogo ABI ZUKUNFT MESSE
아마도 방과 후 기간을 위한 최대 규모의 진로 정보 박람회일 거예요!
채용

bonding Firmenkontaktmesse Stuttgart

15.04. - 15.04.2026
독일, 캠퍼스 바이힝엔, 로터 플라츠
bonding Firmenkontaktmesse Stuttgart
슈투트가르트에서 열리는 bonding 기업 컨택트 박람회는 인턴십, 논문 및 신입 취업 기회에 대하여 알아볼 수 있는 완벽한 장소입니다.
채용

Bildungsmesse Heilbronn

19.06. - 20.06.2026
독일, Intersport 이벤트 센터 redblue, Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn (Böllinger Höfe)
Bildungsmesse Heilbronn
하일브론 교육 박람회는 하일브론-프랑켄 지역의 교육, 학업 및 평생 교육을 위한 중심 박람회입니다.
채용

Vocatium

24.06. - 25.06.2026
독일, Harmonie, Heilbronn
Messelogo vocatium
vocatium은 SCHUNK의 견습 과정, 학위 과정, 인턴십 및 기타 입문 단계의 기회에 대해 직접 이야기해 볼 수 있는 이상적인 기회입니다. 여러분을 만나뵙기를 기대합니다!
채용

36회 패밀리 비즈니스 커리어 데이

10.07. - 10.07.2026
독일, 슈바르츠 코퍼레이트 솔루션 KG, 네카줄름
36회 패밀리 비즈니스 커리어 데이
모든 분야의 학생, 사회 초년생, 경력 있는 전문가를 대상으로 독일의 대표적인 가족 회사들이 채용하고 네트워킹을 구축합니다.

현재 진행 중인 채용