arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC3 grip 80-190

KSC3 grip 80-190

Základní upínací svěrák

N.º de identificação 1514207

Standardní centrické upínací svěráky

Vlastnosti produktu:
  • S reverzibilními uchopovacími čelistmi
  • Niklované základní těleso
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 190 x 78 mm
  • Šířka čelisti: 80 mm
  • Max. upínací síla: 25 kN
  • Max. krouticí moment: 90 Nm
  • Vlastní hmotnost: 5.5 kg
虎钳的宽度 [mm] 80.0
卡爪宽度 [mm] 80.0
最大夹持力* [kN] 25.0
最大扭矩 [Nm] 90.0
重量 [kg] 5.5

标配范围
虎钳,可翻转夹持钳口,操作手册;无扭矩扳手