arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GFD mini 100-70-1 52

GFD mini 100-70-1 52

Sistemi di allestimento manuali

ID 1561244

Sistema di allestimento manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastre di allestimento a 5 assi
  • Sistema con serraggio manuale
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 150 x 100 x 70 mm
  • Passo del perno di serraggio: 52 x 52 mm
  • Forza traente: 17 kN
  • Coppia max.: 30 Nm
  • Materiale: Alluminio, anodizzato duro
  • Peso: 2.9 kg
Forza traente [kN] 17.0
Coppia max. [Nm] 30.0
Peso [kg] 2.9

La fornitura comprende
Piastra di allestimento a 5 assi, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza dispositivo di serraggio