arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
THL plus 200 Z-Z

THL plus 200 Z-Z

Lunety se zadním válcem

ID 825211

Standardní luneta

Vlastnosti produktu:
  • Samostředící luneta
  • Hydraulická aktivace
  • Centrální mazání
  • Cylindrické válečky
Technické údaje:
  • Upínací rozsah s ochranou proti třískám: 16 - 101 mm
  • Upínací rozsah bez ochrany proti třískám: 8 - 101 mm
  • Max. upínací síla na každou kladku: 3.5 kN
  • Aktivační tlak: 8 - 60 bar
  • Přesnost vystředění: < 0.02 mm
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Max. obvodová rychlost: 605 m/min
  • Vlastní hmotnost: 15.8 kg
Typ mazání Centrální mazání
Válečky válcové
Min. upínací Ø [mm] 8.0
Max. upínací Ø [mm] 101.0
Min. provozní tlak [bar] 8.0
Max. provozní tlak [bar] 60.0
Max. upínací síla na každou kladku [kN] 3.5
Přesnost vystředění [mm] < 0.02
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Max. obvodová rychlost [m/min] 605.0
Vlastní hmotnost [kg] 15.8