THL plus 510 M-Z
후면 실린더가 있는 방진구
ID 825712
표준 방진구
제품 특징:
제품 특징:
- 자가 센터링 방진구
- 유압 활성화
- 수동 윤활
- 실린더형 롤러
- 칩 유입으로부터 보호되지 않는 클램핑 범위: 85 - 350 mm
- 롤러당 최대 조임력: 15 kN
- 구동 압력: 8 - 60 bar
- 센터링 정확도: < 0.06 mm
- 반복 정밀도: < 0.01 mm
- 최대 원주 속도: 565 m/min
- 중량: 168 kg
Detalhes técnicos
| 윤활의 유형 | 수동 윤활 |
|---|---|
| 롤러 | 원통형 |
| 최소 클램핑 Ø [mm] | 85.0 |
| 최대 클램핑 Ø [mm] | 350.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 60.0 |
| 롤러당 최대 조임력 [kN] | 15.0 |
| 센터링 정확도 [mm] | < 0.06 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.01 |
| 최대 원주 속도 [m/min] | 565.0 |
| 중량 [kg] | 168.0 |