arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

Silová sklíčidla s průchozím otvorem

ID 852043

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 120 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Max. upínací síla: 187.5 kN
  • Max. aktivační síla: 77 kN
  • Max. rychlost otáčení: 2500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 117 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 11 (Z300)
Serração 1.5 mm x 60°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2500.0
Força de fixação máx. [kN] 187.5
Máx. força de atuação [kN] 77.0
Curso/castanha [mm] 8.0
Curso do pistão (H) [mm] 30.0
Momento de inércia [kgm²] 2.6
Peso [kg] 117.0

Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação