arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV60°

旋盤用パワーチャック、 貫通穴付き

N.º de identificação 852109

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 52 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 5
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.3 mm
  • ピストンストローク: 20 mm
  • 最大把持力: 72 kN
  • 最大作動力: 30 kN
  • 最大回転速度: 5000 1/min
  • 重量: 16 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 5000.0
最大把持力 [kN] 72.0
最大作動力 [kN] 30.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.072
重量 [kg] 16.0

Etendue de la livraison
Mandrin, rainures en T avec vis, mandrins vises de fixation et manuel d'utilisation