ROTA NCE 315-106 A8-KV
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 1374474
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
- Date de fin des ventes: 2024-06-30
- Mandrin de tour automatique allégé
- Perçage: 106 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 5.8 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 155 kN
- Force d'actionnement max.: 58 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 42.1 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 155.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 58.0 |
| Course/mors [mm] | 5.8 |
| Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.465 |
| Poids [kg] | 42.1 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, vis de fixation pour mors rapportés, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, noix de serrage, boulons de fixation du mandrin, rondelle et notice d'utilisation