arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2

Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen

IDnr. 1520669

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: RAPIDO
Technische gegevens
  • Slag per klem: 10 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Max. opspankracht: 110 kN
  • Max. bedieningskracht: 45 kN
  • Max. draaisnelheid: 2800 1/min
  • Gewicht: 37 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding RAPIDO
Max. draaisnelheid [1/min] 2800.0
Max. opspankracht [kN] 110.0
Max. bedieningskracht [kN] 45.0
Slag/klauw [mm] 10.0
Zuigerslag (H) [mm] 30.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.35
Gewicht [kg] 37.0

Levering
Klauwplaat, klauwplaatmontageschroeven, oogbout, afdekplaat en bedieningshandleiding