arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW plus 185-52 Z170-GBK

ROTA THW plus 185-52 Z170-GBK

Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí

ID 800611

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.7 mm
  • Rozteč zubů: 4.712 mm
  • Zdvih pístu: 23 mm
  • Max. upínací síla: 64 kN
  • Max. aktivační síla: 36 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5700 1/min
  • Vlastní hmotnost: 16 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 5700.0
Max. clamping force [kN] 64.0
Max. actuating force [kN] 36.0
Stroke/jaw [mm] 6.7
Tooth pitch [mm] 4.712
Piston stroke (H) [mm] 23.0
Moment of inertia [kgm²] 0.08
Weight [kg] 16.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws and operating manual