arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TP 315-90 Z270-SV90° 유사 그림

ROTA TP 315-90 Z270-SV90°

공압 3죠 파워 척

ID 816165

표준 공압 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 90 mm
  • 스핀들 홀더: Z270
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5 mm
  • 최대 고정력(6바 기준): 140 kN
  • 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
  • 최대값 RPM 1: 1800 1/min
  • 최대값 RPM 2: 2500 1/min
  • 중량: 85 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z270
Serração 1/16" x 90°
Horário de abertura/fechamento [s] 7.0
Máx. RPM 1 [1/min] 1800.0
Máx. RPM 2 [1/min] 2500.0
Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] 140.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Curso/castanha [mm] 5.0
Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] 11.2
Momento de inércia [kgm²] 1.35
Peso [kg] 85.0

Etendue de la livraison
Mandrin, couvercle de bague de distribution, écrous en T avec vis, boulons de montage du mandrin, 2 raccords coudés R 1/4" sur la bague de distribution, 1 vis de réglage pour positionner la bague de distribution, 6 boulons de montage à double pas, 2 douilles pour la jonction au bloc de commande électropneumatique, douille d'espacement et manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés