ROTA NCR-A 190 Z140-KV
Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat
N.º de identificação 1339981
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
- Datum end-of-sales: 2024-06-30
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Verzegeld ontwerp
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 6 mm
- Zuigerslag: 13.5 mm
- Slingercompensatie: ± 1 mm
- Max. opspankracht: 36 kN
- Max. bedieningskracht: 22 kN
- Max. draaisnelheid: 4000 1/min
- Gewicht: 14 kg
Detalhes técnicos
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | Tand en groef |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 36.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 22.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 13.5 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 1 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.06 |
| Gewicht [kg] | 14.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- yellow
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klemplaten, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing