arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-G 200-62 A5-GBK

ROTA-G 200-62 A5-GBK

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 815019

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.8 mm
  • Passo tra i denti: 4.7 mm
  • Forza di serraggio max.: 95 kN
  • Coppia max.: 90 Nm
  • Numero di giri max.: 4600 1/min
  • Peso: 19.1 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 5
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 4600.0
Force de serrage max. [kN] 95.0
Couple de rotation max. [Nm] 90.0
Course/mors [mm] 6.8
Pas de dent [mm] 4.7
Poids [kg] 19.1

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation