ROTA-G 315-102 C6-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
N.º de identificação 815031
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 102 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 6
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 8.5 mm
- Zahnteilung: 5.5 mm
- Max. Spannkraft: 200 kN
- Max. Drehmoment: 210 Nm
- Max. Drehzahl: 3200 1/min
- Gewicht: 65.7 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 200.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 210.0 |
| Course/mors [mm] | 8.5 |
| Pas de dent [mm] | 5.5 |
| Poids [kg] | 65.7 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation