arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S flex 550

ROTA-S flex 550

Placa manual de 3 castanhas com peso otimizado

N.º de identificação 814810

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Placa de 3 castanha com peso otimizado, acionado manualmente
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Placa de torno usada: ROTA-S plus 2.0 200
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Força de fixação máx.: 100 kN
  • Máx. torque: 120 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 1000 1/min
  • Máx. torque de mesa rotativa: 2000 Nm
  • Peso: 65 kg
Serration Angled serration
Lathe chuck used ROTA-S plus 2.0 200
Max. rotational speed [1/min] 1000.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. torque [Nm] 120.0
Stroke/jaw [mm] 7.0
Max. rotary table torque [Nm] 2000.0
Weight [kg] 65.0

Scope of delivery
Chuck, guideway extensions, long base jaws, short base jaws, centering pins, chuck cover, ratchet wrench, adapter for ratchet wrench, eye bolts, mounting screws, nuts for T-slot, bore cover plate, operating manual; without top jaws