arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-VP1

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

N.º de identificação 819212

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 4
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7 mm
  • Rozteč zubů: 4.8 mm
  • Max. upínací síla: 100 kN
  • Max. krouticí moment: 120 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
  • Vlastní hmotnost: 18.4 kg
Typ vřetene ISO 702-3
Velikost vřetene Nr. 4
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4800.0
Max. upínací síla [kN] 100.0
Max. krouticí moment [Nm] 120.0
Zdvih/čelist [mm] 7.0
Rozteč zubů [mm] 4.8
Výška H s přírubou [mm] 93.3
Vlastní hmotnost [kg] 18.4

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití