ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 819233
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 8
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7.7 mm
- Passo dos dentes: 6 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. torque: 210 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
- Peso: 33.9 kg
Detalhes técnicos
| Spindle type | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.7 |
| Tooth pitch [mm] | 6.0 |
| Height H with flange [mm] | 112.0 |
| Weight [kg] | 33.9 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual