arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 500-162 D15-SFG

ROTA-S plus 500-162 D15-SFG

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

N.º de identificação 814256

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 162 mm
  • Support de broche: ISO 702-2 Nr. 15
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 12 mm
  • Pas de dent: 8.5 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Couple de rotation max.: 320 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 1500 1/min
  • Poids: 200 kg
Tipo de husillo ISO 702-2
Tamaño del husillo Nr. 15
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 1500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 270.0
Par de giro máx. [Nm] 320.0
Carrera/mordaza [mm] 12.0
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 200.0

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones