KSP3 160-AS-SM IOL
Morsas acionadas com sensores
N.º de identificação 1594965
Morsa acionada com sensores na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Design sensorial
- Controle via IO-Link
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Amplificação da força de fixação/fixação externa
- Monitoramento da posição da castanha via IO-Link
- Monitoramento de pressão aberto/fixado via IO-Link
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 160 x 160 x 82,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 45 kN
- Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 5.5 - 11 kN
- Curso por castanha: 3 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 3 - 9 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 3400 cm³
- Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
- Tempo de fechamento/abertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Detalhes técnicos
| Zdvih na čelist [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 45.0 |
| Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 5.5 |
| Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 11.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 25.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 3400.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.4 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze; bez pevného kontaktu pro integraci do řídicí jednotky stroje