KSP3-LH 100-SM IOL
Détection de l'étau de serrage automatique
ID 1591490
Étau de serrage automatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Conception sensorique
- Contrôle par IO-Link
- Serrage concentrique
- Grande course
- Détection de la position du mors via IO-Link
- Interrogation de la pression ouverte/fermée via IO-Link
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Force de serrage à la pression de service maximale: 8 kN
- Course par mors : 6 mm
- Hauteur de mors max.: 150 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 2 - 9 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 1000 cm³
- Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
- Temps de fermeture/ouverture: 0.2 s
- Poids: 4 kg
Technische gegevens
| Course par mors [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 8.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 1000.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.2 |
| Poids [kg] | 4.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau de serrage automatique, couvercles, vis d'ajustage, rainures de serrage, manuel d'utilisation ; sans contact rigide une intégration dans la commande de machine