KSE3 100 IOL
N.º de identificação 1357129
Product features:
- Electromechanical 2-jaw clamping force block
- Control via IO-Link
- Centric clamping
- Standard stroke
- Monitoring of the jaw position via IO-Link
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Possible clamping force range: 5.4 - 18 kN
- Stroke per jaw: 2 mm
- Travel speed jaws: 0.3 mm/s
- Operating voltage control unit: 24 V DC
- Operating voltage actuator: 24 V DC
- Quiescent current: 70 mA
- Average current consumption: 800 mA
- Max. current input: 5000 mA
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Weight: 4.2 kg
Detalhes técnicos
| Stroke per jaw [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Min. clamping force [kN] | 5.4 |
| Max. clamping force [kN] | 18.0 |
| Operating voltage control unit [V DC] | 24.0 |
| Operating voltage actuator [V DC] | 24.0 |
| Quiescent current [mA] | 70.0 |
| Average current consumption [mA] | 800.0 |
| Max. current input [mA] | 5000.0 |
| Travel speed jaws [mm/s] | 0.3 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Weight [kg] | 4.2 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para mordazas de sistema y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones; sin contacto rígido para la integración en el mando de la máquina
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas a una distancia "H".
Rango de fuerza de sujeción posible
Rango en el que se puede ajustar la fuerza de sujeción. La fuerza de sujeción buscada se establece como un porcentaje en el software.
Toma de corriente media
Toma de corriente media durante un ciclo de sujeción (sujeción/apertura).
Máx. toma de corriente
Toma de corriente máxima, como máximo una vez por ciclo de sujeción.
Mordazas con velocidad de desplazamiento
Máxima velocidad de desplazamiento posible con elevadas fuerzas de sujeción. Con fuerzas de sujeción inferiores, la velocidad de desplazamiento puede ser menor.
Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)