arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO WZS FLANGE Ø12x111 Illustration similaire

TENDO WZS FLANGE Ø12x111

Mandrin expansible hydraulique

N.º de identificação 28003756

TENDO WZS FLANGE Ø12x111, Porte-outils d'affûtage
  • TENDO WZS
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
  • Diamètre de serrage D1: 12 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 22 Nm


Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO WZS
Interface de porte-outils FLANSCH/FLANGE
Diamètre de serrage D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 21.5
L [mm] 111.0
L4 [mm] 41.0
L5 [mm] 73.0
Couple de rotation min. [Nm] 22.0
Poids [kg] 3.0

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation