SPC mini 20
Spannbolzen
ID 435630
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard Spannbolzen
- Haltebolzen
- Rostfreier Stahl
- Haltekraft M6: 15 kN
- Haltekraft M8: 25 kN
- Gewicht: 0.03 kg
Specifiche tecniche
| Haltekraft M6 [kN] | 15.0 |
|---|---|
| Haltekraft M8 [kN] | 25.0 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Haltebolzen |
| Gewicht [kg] | 0.03 |
Lieferumfang
Spannbolzen, Befestigungsschraube