NSL3 200
Estações de fixação
N.º de identificação 1323569
Estação de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- NSE3 138 2 vias
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Dimensões: 399 x 199 x 60 mm
- Força de tração: 16 kN
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 16.9 kg
Detalhes técnicos
| Comprimento [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 399.0 |
| Força de tração [kN] | 16.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 16.9 |
Escopo de fornecimento
Estação de fixação, bocal de vedação, tampa de proteção contra poeira, manual de operação; sem pino de fixação, sem grampos cilíndricos