arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE-T3 138-V4

NSE-T3 138-V4

Upínací moduly

N.º de identificação 1327419

Standardní upínací modul

Vlastnosti produktu:
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Čtyřcestná protizkrutová ochrana 90°
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Přítlačná síla: 7 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 24 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Odemykací tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 3.4 kg
Průměr [mm] 138.0
Přítlačná síla [kN] 7.0
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 24.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 3.4

Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, válcové čepy, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů