NSE3 100-75
Moduli di serraggio
Ident.-Nr. 1502948
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
- Dimensioni: 100 x 75 x 61 mm
- Forza traente: 4 kN
- Forza traente con funzione turbo: 14 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 2.2 kg
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 75.0 |
| Forza traente [kN] | 4.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 14.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.2 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio