MFRS-A1-070 600 x 600
Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar
ID 423432
Productos alternativos:
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo cuadrado
- Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
- Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
- Sin ciclo desmagnetizador
- Dimensiones: 600 x 600 x 66 mm
- Tamaño de polo: 70 x 70 mm
- Número de polos: 36 (rosca de polo M10)
- Máx. fuerza de retención por polo: 7.7 kN
- Máx. fuerza de retención total: 272.2 kN
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 165 kg
- Conexión rápida con cubierta
- Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
- Número de canales: 1
- Conexión: 4-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Información técnica
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 277.0 |
| 磁极数量 | 36.0 |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 165.0 |
标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块