MFRS-A2-050 1000 x 600
Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri
ID 1304012
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-10-24
- Sostituito da: 1595000
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo quadrato
- Tipo di magnete: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 1000 x 600 x 86 mm
- Dimensione del polo: 50 x 50 mm
- Numero di poli: 96 (filettatura polo M8)
- Max. forza di ancoraggio per polo: 3.93 kN
- Forza di ancoraggio totale max.: 376.8 kN
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 350 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
- Numero di canali: 2
- Connessione: 7-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 377.0 |
| Numero di poli | 96.0 |
| Connessione | 7-PIN |
| Numero di canali | 2.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 13.0 |
| Peso [kg] | 350.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari