AKO EGK25/ISO31.5
Pacote de conexão do robô.
N.º de identificação 1524689
Adaptador, Adequado para: ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Pacote de conexão do robô. |
|---|---|
| Altura H [mm] | 11.0 |
| Círculo de parafuso DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
| Adequado para | ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200 |
| Peso [kg] | 0.25 |
SWIFTI CRB1100, IRB1100, IRB1200