arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
UZB 100 Ilustração semelhante

UZB 100

Castanha intermediária universal

N.º de identificação 300044

Castanha intermediária universal UZB, Tamanho: 100, Interface de dedo: PGN-plus 100

  • Dimensão da grade: 2.5 mm
  • Máx. trajeto de ajuste: 55 mm
Máx. trajeto de ajuste [mm] 55
Dimensão da grade [mm] 2.5
Peso [g] 260.0
Máx. torque de carga permitido [Nm] 65.0
Força máx. admissível Fx [N] 800.0
A corrediça da castanha intermediária universal UZB-S está disponível a partir do tamanho da unidade 80 como um componente individual. A remoção da corrediça não é possível para tamanhos menores.