arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GMWI 16-S Ilustração semelhante

GMWI 16-S

Garra angular

N.º de identificação 313165

Garra angular GMW, Tamanho: 16, pneumático, com manutenção da força de preensão: É

  • Ângulo de abertura: 3 °
  • Máx. temperatura ambiente: 60 °C
Angle de fermeture par doigt [°] 14.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 3.0
Couple à l'ouverture [Nm] 1.3
Couple d'ouverture min. par ressort [Nm] 0.4
Poids [kg] 0.26
Volume du cylindre par course double [cm³] 1.1
Pression d'utilisation min. [bar] 5.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.025
Temps d'ouverture [s] 0.015
Longueur de doigt max. admissible [mm] 30.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.075
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [mm] 0.02
Moment Mx max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 0.8
Force axiale max. Fz max. [N] 60.0

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
levier à guidage forcé

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Entièrement opérationnel, sauf sans support détecteur et sans détecteur de proximité

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P