arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GMW

GMW

Pince angulaire
Pince angulaire à 2 doigts avec cinématique stable pour une transmission élevée de la force

Avantages - Vos bénéfices

  • Cinématique stable
    pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée
  • Au choix, préhension intérieure ou extérieure
    pour une flexibilité maximale d'applications
  • La tête de préhension peut tourner en continu par rapport à l'unité d'entraînement
  • Intégration du maintien de la force de préhension est optionnel
    pour maintien de préhension, également en cas de chute d'énergie
  • Détection de position
    jusqu'à quatre kits de détection possibles
  • Alésages de fixation standardisés
    pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire
  • Des combinaisons réalisées en usine sont possibles pour des modules de préhension rotatifs sans câbles externes tournants.

Options et informations particulières

  • Version rotation adaptable
    La tête de préhension peut être ajustée en continu et indexée par rapport au module d'actionnement.
  • Version anti-corrosion K
    pour une utilisation dans un environnement favorisant la corrosion