arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PZN 125-1-AS Ilustracja analogiczna

PZN 125-1-AS

Chwytak uniwersalny

N.º de identificação 300513

Chwytak uniwersalny PZN, Rozmiar: 125, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS

  • Skok na szczękę: 13 mm
  • Siła zamykająca: 4150 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 13.0
Siła zamykająca [N] 4150.0
Min. siła sprężyny [N] 1050.0
Masa [kg] 3.4
Zalecana masa detalu [kg] 15.5
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 230.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.15
Czas otwierania [s] 0.32
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny [s] 0.25
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 125.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 1.75
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Moment Mx maks. [Nm] 72.0
Moment My maks. [Nm] 87.0
Moment Mz maks. [Nm] 60.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 1700.0
Dla jednego modułu wymagane są dwa czujniki, jeden normalnie otwarty (S) i jeden normalnie zamknięty (O), a także dostępny opcjonalnie kabel przedłużający.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Klinowo-hakowy układ kinematyczny

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Zakres dostawy
Wspornik wyłącznika zbliżeniowego, tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia.

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P