arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGM-B-Q-70-1x2

EGM-B-Q-70-1x2

N.º de identificação 306380

Magnetische grijper EGM, elektrisch

  • Type magneet: Tweepolig
  • Poolvorm: vierkant
  • Poolbreedte: 70 mm
  • Aantal polen, rangschikking polen: 1 x 2
  • Communicatie-interface: Digitale I/O
  • Voeding: 400 V AC
  • Max. totale stroom: 32 A
  • Aantal polen: 2
  • Magneetzone: 98 cm²
  • Magnetisch circuit: 6.4 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Gewicht [kg] 9.0
Aantal polen 2.0
Magneetzone [cm²] 98.0
Minimale werkstukdikte [mm] 14.0
Nuttige last voor horizontaal magneetoppervlak [kg] 120.0
Nuttige last voor verticaal magneetoppervlak [kg] 48.0
Max. activeringen/minuut [1/min] 15.0
Verhoging van de moduletemperatuur bij 5 activeringen/minuut [°C] 15.0
Verhoging van de moduletemperatuur bij 15 activeringen/minuut [°C] 40.0
IP-beschermklasse 52
Stroomverbruik bij activering/deactivering [A] 6.4
Lengte X [mm] 210.0
Breedte Y [mm] 115.0
Hoogte Z [mm] 61.0
Type magneetbesturing ECG 02
Nominale spanning [V AC] 400.0
Max. stroom [A] 32.0
Max. aantal modules per besturing 9.0

Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten

Materiaal behuizing
Staal

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Toebehorenset met centreerhulzen