arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MMSK 22-PI1-S-NPN 유사 그림

MMSK 22-PI1-S-NPN

프로그래밍 가능한 자기 스위치

ID 301163

프로그램 가능한 마그네틱 스위치 MMS 22-PI1, 학습 기능, C 슬롯

  • 전환점의 수: 1
  • 스위칭 유형: NPN
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 200 cm
  • 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
  • 정격 전압: 24 V
측정 원리 자기
전환 기능 폐쇄기
전환 유형 NPN
전환점의 수 1
학습 기능
전형적인 전환 시간 [s] 0.001
최대 전환 주파수 [Hz] 1000.0
최소 주위 온도 [°C] -20.0
최대 주위 온도 [°C] 80.0
센서의 LED 디스플레이
전압 유형 DC
정격 전압 24.0
최소 작동 전압 10.0
최대 작동 전압 30.0
전압 하강 [V] 1.5
최대 전환 전류 0.05
단락 방지
극성 반전 방지
하우징 재료 PA
케이블 커넥터/케이블 엔드 와이어 스트랜드 열기
케이블 길이 L [cm] 200.0
케이블 직경 D [mm] 2.2
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) 3x 0,05mm2
케이블 덮개 재료 PUR
최소 휨 반경(동적) [mm] 22.0
최소 휨 반경(정적) [mm] 11.0
중량 [kg] 0.02
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
보호 클래스 III
드릴링 유제 저항성 *
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).

시리즈에 관한 일반 참고 사항

SCHUNK의 그리핑 및 회전 모듈, 리니어 모듈 및 로봇 액세서리 구성 요소는 서로 최대한 효율적으로 호환되도록 설계되었으므로, 항상 SCHUNK의 적합한 센서를 사용하여 모니터링해야 합니다.

센서와 제품의 조정은 파라미터 유형과 자석 강도, 간극, 벽 두께, 자석과 센서 사이 벽 재료, 그리고 정렬과 센서 민감성의 상호 작용을 특징으로 합니다.

SCHUNK 제품에 통합되는 다른 제조업체의 센서는 탁월한 전환 결과를 제공는 경우가 거의 없습니다. 게다가 SCHUNK는 그러한 제품의 올바른 기능이나 기능적인 안전을 보장할 수 없습니다.

센서의 정밀도가 상대적으로 높기 때문에 학습 온도와 작업 온도의 차이가 30K를 초과하면 안 됩니다.

하우징 재료
PA

케이블 코팅 재료
PUR

설치
센서 홈에 클램핑되고 소켓 헤드 나사로 고정

보증
24개월