arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MMSK 22-S-NPN Ilustração semelhante

MMSK 22-S-NPN

Interruptor magnético eletrônico

N.º de identificação 301035

Interruptor magnético eletrônico MMS, Ranhura em C

  • Número de pontos de comutação: 1
  • Tipo de comutação: NPN
  • Contato normalmente aberto
  • Comprimento do cabo: 200 cm
  • Conexão elétrica: fios de arame abertos
  • Voltagem nominal: 24 V
Princípio de medição magnético
Função de comutação Contato normalmente aberto
Tipo de comutação NPN
Número de pontos de comutação 1
Min. temperatura ambiente [°C] -20.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 80.0
Display LED no sensor sim
Tipo de tensão DC
Voltagem nominal 24.0
Tensão operacional mín. 10.0
Tensão operacional máx. 30.0
Queda de voltagem [V] 2.0
Corrente máx. de comutação 0.05
Proteção contra curto-circuito sim
Protegido contra inversão de polaridade sim
Material da carcaça PA
Conector do cabo/extremidade do cabo fios de arame abertos
Comprimento do cabo L [cm] 200.0
Diâmetro do cabo D [mm] 2.2
Projeto do cabo (seção transversal do fio / número de fios) 3x 0,05mm2
Material da bainha do cabo PUR
Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] 22.0
Raio de curvatura mín. (estático) [mm] 11.0
Peso [kg] 0.02
Classe de proteção IP (sensor, plugado) 67
Aula de proteção III
Resistência à emulsão de perfuração * sim
*Emulsões de corte testadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).