arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
V4-M8 Illustration similar

V4-M8

Sensor distributor

N.º de identificação 301746

Sensor distributor V, Size: V4

  • Connection: M8
  • Cable length: 5 m
  • Nominal voltage: 24 V
  • Max. current: 2 A
Connection socket M8
Cable length [m] 5.0
Cable diameter [mm] 7.0
Nominal voltage [V] 24.0
Min. voltage [V] 10.0
Max. voltage [V] 30.0
Max. current per wire [A] 2.0
Max. current [A] 2.0

Gehäusematerial
PA 6 GF 30, schwarz

Material Kabelummantelung
PUR

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
komplett inkl. Verschluss-Stopfen zum Verschließen der nicht belegten Anschlüsse, 1 Satz Beschriftungsschilder